SG6
Ürün numarası:103001596

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSG6
Ürün numarası (sipariş numarası)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Muhafaza rengiRAL 1021
Brüt ağırlık18.600g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik110mm
Yükseklik2.134mm
Derinlik110mm
Note
Not (genel)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 1930 mm.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.11.2026 12:41