SH-445-ER-04
Ürün numarası:103055817

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Ürün tip tanımıSH-445-ER-04
Ürün numarası (sipariş numarası)103055817
EAN (European Article Number)4030661647722
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPolycarbonate
Uç başlık malzemesiV4A
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine10m
kesmeEntegre sabit kablo vidalı bağlantısı
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 12-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Height, minimum1.370mm
Yükseklik, maximum1.770mm
Koruma borusu çapı50mm
Uç başlık çapı60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.09.2026 20:17