SHG01.103/90
Ürün numarası:101009662

Ürün açıklaması
- Öne konumlandırılmış kafa
- Metal muhafaza
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Uzun ömür
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSHG01.103/90
Ürün numarası (sipariş numarası)101009662
EAN (European Article Number)4030661520971
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık285g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
pozitif fren hareketi11mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}5N
Not (Pozitif fren kuvveti)Bağlanmış her NC kontakt için
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği108,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.10.2026 18:53