SHGV/B01/154+BO
Ürün numarası:101216931

Ürün açıklaması
- Minimum aktüatör yarı çapı 400 mm
- Düz aktüatör
- Aluminyum muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSHGV/B01/154+BO
Ürün numarası (sipariş numarası)101216931
EAN (European Article Number)4030661575728
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiAluminyum / Çelik kromlanmış
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Silindir kilidinin malzemesiÇelik
Muhafaza rengikırmızı
Tuş renkAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık450g
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı4
Anahtar sayısı1
Mekanik veriler
Aktüatördüz
Anahtarlı seçim şalterinin konumumerkezlenmiş
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre1.300N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum1.750N
Mandallama kuvveti5N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
Anahtar numarası154
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk87mm
Genişlik40mm
Yükseklik103mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
karşı son derece dirençli Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı5/h
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.10.2026 11:39