SHGV/ESS21S2/78/103
Ürün numarası:101205705

Ürün açıklaması
- Aluminyum muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSHGV/ESS21S2/78/103
Ürün numarası (sipariş numarası)101205705
EAN (European Article Number)4030661586953
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-43
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-43
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-43
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001029
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001029
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
TasarımTuş - selektör - ön plaka montajı
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Silindir kilidinin malzemesiÇelik
Ön halka malzemesiAluminyum
Kilidinin malzemesi rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kontakt elemanları rengiSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık136g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Dil sayısı1
Anahtar konumlarının sayısı2
Mekanik veriler
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Ana iptal pozisyon anahtarı90°Konum I
Kilitleme konumusağ
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Anahtar numarası78
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum2.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk x genişlik x yükseklikYükseklik ile tuş (ve kontakt elemanı): 60 mm (119 mm)
Ön halkanın çapı29,5mm
silindir kilidi için çaplar22mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Anahtarlama bölümünün koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
şoka karşı direnç110 g / 4 ms
karşı son derece dirençli Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Anahtarlama elemanıNormalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı5/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.07.2026 09:07