schmersal_s_icon.png

SHGV/SR/ESS21S/xxxoo/oo/103

Ürün numarası: -

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
yokStandart kilitleme sistemi
ZMerkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi

(2)
yokStandart gümüş
/SRrenkli anahtar kafaları

(3)
xxxAnahtar numarası 100 … 999

(4)
oo/ooAnahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür.

(5)
1031 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
  • HS locking system-compatible versions possible
  • Key switch including mounting flange and contact element

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SHGV/SR/ESS21S/xxxoo/oo/103

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: Siparişte/talepte istenilen kilit numarası "xxx" ve anahtar başlığının renkleri "oo/oo" belirtilmelidir (örn. SHGV/SR/ESS21S2/125/RT/RT/103)! Her zaman kilit numarasından sonra ilk önce belirtilen renk anahtarın üzerine kazılmış kilit numarası için gözlem penceresi ile anahtar kafasının yarısına denk düşer. Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)!

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Tasarım

Tuş - selektör - ön plaka montajı

Yerleştirme koşulları (mekanik)

gelişigüzel

Sealing type

Membranlar

Dudaklı contalar

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Silindir kilidinin malzemesi

Çelik

Ön halka malzemesi

Aluminyum

Kilidinin malzemesi rengi

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Kontakt elemanları rengi

Siyah

Ön halkanın rengi

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)

Mavi

Kahve rengi

sarı

Gri

kırmızı

Beyaz

Genel veriler - Özellikler

Mandallama

Evet

Tamamen yalıtılmış

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Dil sayısı

1

Anahtar konumlarının sayısı

2

Mekanik veriler

Kilit açma

Döner kilit açıcı

Ana iptal pozisyon anahtarı

Konum I

90°

Kilitleme konumu

sağ

Mekanik ömür, minimum

100.000 operasyon sayısı

Montaj

Montaj flanşı

Vidanın sıkma torku

0,6 Nm

Anahtar numarası

xxx

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0.5 mm², sağlam

0.5 mm², esnek

Kablo kesiti, maximum

2.5 mm², sağlam

2.5 mm², esnek

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Klemenslerin sıkma torku

1 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk x genişlik x yükseklik

Yükseklik ile tuş (ve kontakt elemanı): 62 mm (121 mm)

Ön halkanın çapı

29,5 mm

silindir kilidi için çaplar

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Ön plaka kalınlığı, minimum

1 mm

Ön plaka kalınlığı, maksimum

6 mm

Aralama

40 x 50 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Anahtarlama bölümünün koruma türü

IP40

Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

şoka karşı direnç

110 g / 4 ms

karşı son derece dirençli

Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

400 V

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

8 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

5 A

Düşük gerilimler için uygun

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Geri gelme süresi, maximum

5 ms

Anahtarlama frekansı

5 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Diyagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.06.2025 11:25