schmersal_s_icon.png

SHGV/SR/ESS21S/xxxoo/oo/103

Artikelnummer: -

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
utanStandard låssystem
ZCentrallåssystem

(2)
utanStandard silver
/SRFärgat nyckelgrepp

(3)
xxxNyckelnummer(-) 100 … 999

(4)
oo/ooFärg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(5)
1031 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
  • HS locking system-compatible versions possible
  • Key switch including mounting flange and contact element

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SHGV/SR/ESS21S/xxxoo/oo/103

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Notera: Ange nödvändigt låsningsnummer "xxx" och färg "oo/oo" för nyckelgrepp vid beställning/förfrågan (t.ex. SHGV/SR/ESS21S2/125/RT/RT/103)! Första angivna färg efter låsningsnumret är alltid nyckelgreppshalvan med fönstret för präglat låsningsnummer på nyckeln. Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Användaren skall säkerställa att ett låsningsnummer inte tilldelas dubbelt inom ett fabriksområde.

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Utförande

Nyckelomkopplare - Frontplåtsmontering

Monteringsvillkor (mekanisk)

valfri

Typ av tätning

Membran

Läpptätningar

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Låscylinderns material

Stål

Frontringens material

Aluminium

Låscylinderns färg

Silver

Kontaktelementets färg

Svart

Frontringens färg

Silver

Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)

Blå

Brun

gul

Grå

röd

Vit

Allmänna data - Egenskaper

Bistabil

Ja

Helisolerad

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal stänger

1

Antal brytarpositioner

2

Mekaniska data

Öppning

Vridbar upplåsare

Nyckelutdragsläge

Position I

90°

hållkraftposition

höger

Mekanisk livslängd, minimum

100.000 kopplingar

Montering

Monteringsfläns

Åtdragningsmoment skruv

0,6 Nm

Nyckelnummer

xxx

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,5 mm², fast

0,5 mm², flexibel

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm², fast

2,5 mm², flexibel

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Åtdragningsmoment klämmor

1 Nm

Mekaniska data - mått

Längd x bredd x höjd

Höjd med nyckel (och kontaktdon): 62 mm (121 mm)

Frontringens diameter

29,5 mm

Låscylinderns diameter

22 mm

Inbyggnadsdiameter

22,3 mm

Frontplattans tjocklek, minimum

1 mm

Frontplattans tjocklek, maximum

6 mm

Rastermått

40 x 50 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Kopplingsutrymmets skyddsklass

IP40

Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass

IP20

Omgivningstemperatur

-25 ... +75 °C

tålighet mot chock

110 g / 4 ms

beständig mot vibrationer

Beständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

400 V

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

8 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

5 A

Klenspänningsduglig

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Kopplingsdon

NC, NO

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontaktstudslängd, maximum

5 ms

Maximal omkopplingsfrekvens

5 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-01 16:29