SLB 200-C04-1R
Ürün numarası:101138897
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 adete kadar ışık bariyeri çifti SLB 200 bağlanabilir.
- 1 emniyet kontağı
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLB 200-C04-1R
Ürün numarası (sipariş numarası)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001831
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001831
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum30ms
Brüt ağırlık350g
Genel veriler - Özellikler
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı4
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Sinyal çıkışlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi2
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum4 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik84mm
Derinlik118mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +80 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç10 g / 16 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4,8kV
Aşırı gerilim kategorisiII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -20 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı180mA
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Hazır gecikme, maksimum300ms
Anahtarlama frekansı, maximum10Hz
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarRELAY, kırmızı: Emniyetli kontak açıkRELAY, yeşil: Emniyetli kontak kapalı
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Işıklı güvenlik bariyerleri
Note
Not (genel)In order to set for the desired mode of operation and number of light barriers connected, remove the front cover of the safety monitoring module. As supplied all switches are in Position 1.Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.Test push button (T): The test push button is connected to X13 and X14 in order to carry out a check of the light barrier monitoring function. The terminals X15 and X16 must be bridged.The required functions can be selected by means of the internal DIP switches.
DIP switch 1, Konum 1Kontaktör kontrollü
DIP switch 1, Konum 2Kontaktör kontrolsüz
DIP switch 2, Konum 1Harekete geçme/tekrar harekete geçme kilitli
DIP switch 2, Konum 2Harekte geçme/tekrar harekete geçme kilitsiz
DIP switch 3, Konum 12 ışık bariyeri bağlantısı
DIP switch 3, Konum 21 ışık bariyeri bağlantısı
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Contactor check: To monitor an external contactor, the feedback circuit is connected to X17 and X18. The terminals X19 and X20 must be bridged.Monitoring up to two pairs of light barrier devices and the power contactors using the SLB 200-C safety monitoring moduleStart push button (S): The start push button can be used to start the monitoring of the light barriers for a new start or after an interruption. The terminals X3 and X4 must be bridged. It is also possible to connect only one pair of light barrier devicesThe wiring diagram is shown for the de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.10.2026 17:12