SLB 200-E31-21
Ürün numarası:101138921
Arşiv

Ürün açıklaması
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLB240)
- Değer aralığı 4 m
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLB 200-E31-21
Ürün numarası (sipariş numarası)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001831
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001831
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1
Gövdelerin malzemesiPlastik
Reaksiyon süresi, maksimum30ms
Not (Tepki süresi)Sadece emniyet denetleme modülü kombinasyonu ile
Brüt ağırlık70g
Genel veriler - Özellikler
İleticiEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi2
Mekanik veriler
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum4m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektörlü kablo M8
Fiş bağlantısı, vericiKonektör M8, 3-kutup, ve 10 cm veya makine
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu18,8mm
Sensörün genişliği30,8mm
Sensörün yüksekliği50,3mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +80 °C
Koruma oranı0
Elektriksel veriler
Uzunluk veya makine, maximum50m
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımıSadece emniyet denetleme modülü kombinasyonu ile SLB 200-C
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlaranahtarlama koşulutopraklama
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSLB 200-C04-1R
Note
Not (Tekrar harekete geçme kilidi)Sadece emniyet denetleme modülü kombinasyonu ile
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.10.2026 22:27