SLB 400-R50-21P
Ürün numarası:101146816
Arşiv

Ürün açıklaması
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLB440)
- Değer aralığı 15 m
- konektör fişi döndürülebilir
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLB 400-R50-21P
Ürün numarası (sipariş numarası)101146816
EAN (European Article Number)4030661286778
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001831
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001831
Onaylar
VerileriIFA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1
Gövdelerin malzemesiPlastik
Reaksiyon süresi, maksimum25ms
Not (Tepki süresi)Sadece emniyet denetleme modülü kombinasyonu ile
Brüt ağırlık39g
Genel veriler - Özellikler
AlıcıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum15m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör M12
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12, 4-kutup, döndürülebilir
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu63,5mm
Sensörün genişliği17mm
Sensörün yüksekliği50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı+0 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +80 °C
Koruma oranı0
Elektriksel veriler
Uzunluk veya makine, maximum100m
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımıSadece emniyet denetleme modülü kombinasyonu ile SLB 400-C
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlaranahtarlama koşulutopraklama
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSLB 400-C10-1R
Note
Not (Tekrar harekete geçme kilidi)Sadece emniyet denetleme modülü kombinasyonu ile
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2026 21:15