SLB440-ER-4-LST
Ürün numarası:103013528

Ürün açıklaması
- Kompakt tasarım Bütünleşik değerlendirmeli
- Yüksek erişim mesafesi 75 m (90 m'ye kadar yedek)
- PLe'ye kadar güvenli OSSD çıkışları
- Otomatik başlatma veya tekrar çalışma kilidi
- M12 fişli ya da kablolu stabil metal gövde
- –30 C'lik açık hava uygulamaları için ısıtıcılı model
- Ayar yardımı ve teşhis göstergesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSLB440-ER-4-LST
Ürün numarası (sipariş numarası)103013528
EAN (European Article Number)4030661492407
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001831
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001831
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum22ms
Reaksiyon süresi, minimum7ms
Brüt ağırlık180g
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Işın kodlama Evet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s40mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum15m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantısı, alıcıKonnektörlü kablo M12, 5-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonnektörlü kablo M12, 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk33mm
Genişlik27,8mm
Yükseklik72mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-30 ... +70 °C
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Alıcının elektriksel güç sarfiyatı, maksimum5W
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı, maksimum5W
Uzunluk veya makine, maximum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.08.2026 02:30