SLB450-ER-1-ST-EH
Arşiv
Ürün numarası:103013517

Ürün açıklaması
- Kompakt tasarım Bütünleşik değerlendirmeli
- Yüksek erişim mesafesi 75 m (90 m'ye kadar yedek)
- Otomatik başlatma veya tekrar çalışma kilidi
- PLe'ye kadar güvenli OSSD çıkışları
- M12 fişli ya da kablolu stabil metal gövde
- –30 C'lik açık hava uygulamaları için ısıtıcılı model
- Ayar yardımı ve teşhis göstergesi