SLC 210-E/R0460-20- 12-H
Ürün numarası:101160971
Arşiv

Ürün açıklaması
- NOT: Mevcut değil! (Yerine: SLC 220)
- Kontrol Kategorisi 2
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLC 210-E/R0460-20- 12-H
Ürün numarası (sipariş numarası)101160971
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum10,5ms
Brüt ağırlık1.130g
Genel veriler - Özellikler
Işın kodlama Evet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı45
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi2
Mekanik veriler
Koruma alanının yüksekliği460mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum1m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum16m
Lazer diyotun dalga boyu950nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 5-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 5-kutup
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum100m
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu35mm
Sensörün genişliği45mm
Sensörün yüksekliği561mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +70 °C
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Alıcının elektrik sarfiyatı3W
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı2W
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirİletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSCR 402R-301
Note
Not (genel)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.07.2026 19:08