SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R0475-30-69-RFB
SLC 220-E/R0475-30-69-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101206488
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP69K
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
Çözünürlük 30 ve 80 mm
Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu
SLC 220-E/R0475-30-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety