Cookies / Datenschutz
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
SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R1525-80-69-RFB
SLC 220-E/R1525-80-69-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101206563
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP65
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
Çözünürlük 30 ve 80 mm
Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu