SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R0325-80-69-RFB-H
SLC 220-E/R0325-80-69-RFB-H
Arşiv
Ürün numarası:
101206585
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP65
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
Çözünürlük 30 ve 80 mm
Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu
SLC 220-E/R0325-80-69-RFB-H | Schmersal - The DNA of Safety