SLC 220
SLC 220-E/R0325-80-RFB
SLC 220-E/R0325-80-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101206369
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP65
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
Çözünürlük 30 ve 80 mm
Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm