SLC 220-E/R0475-80-RFBM
Ürün numarası:101206380
Arşiv

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP65
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
- Çözünürlük 30 ve 80 mm
- Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLC 220-E/R0475-80-RFBM
Ürün numarası (sipariş numarası)101206380
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Mastar ya da Slave fonksiyonumaster
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum10ms
Brüt ağırlık1.400g
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilirEvet
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Gizleme fonksiyonuEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı6
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi2
PFH değeri3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi2
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s80mm
Koruma alanının yüksekliği475mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum6m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 6-kutupKonektör fişi M12 8-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 6-kutupKonektör fişi M12 8-kutup
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum100m
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı40mm
Sensörün yüksekliği504mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +70 °C
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Alıcının elektrik sarfiyatı8W
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı4W
Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirİletici + alıcı, açılı altlık
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSCR 211
Note
Not (genel)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.10.2026 04:17