SLC 420
SLC 420-E/R0490-50-RFB
SLC 420-E/R0490-50-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101207066
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP67
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu
+90 532 111 27 16
Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Oturum aç
SLC 420-E/R0490-50-RFB | Schmersal - The DNA of Safety