SLC 420
SLC 420-E/R0810-14-RFB
SLC 420-E/R0810-14-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101206834
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP67
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu
SLC 420-E/R0810-14-RFB | Schmersal - The DNA of Safety