SLC 420 IP 69K
SLC 420-E/R1130-30-69-RFB
SLC 420-E/R1130-30-69-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101206964
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP69K
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
Çözünürlük 14 mm ve 30 mm
Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1450 mm
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu
SLC 420-E/R1130-30-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety