SLC 420
SLC 420-E/R1130-30-RFB
SLC 420-E/R1130-30-RFB
Arşiv
Ürün numarası:
101206688
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP67
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm