SLC 420-E/R1610-50-RFBM
Ürün numarası:101207101
Arşiv

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP67
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
- Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLC 420-E/R1610-50-RFBM
Ürün numarası (sipariş numarası)101207101
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Mastar ya da Slave fonksiyonumaster
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum10ms
Brüt ağırlık6.090g
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilirEvet
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Işın kodlama Evet
Gizleme fonksiyonuEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı40
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s50mm
Koruma alanının yüksekliği1.610mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum10m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 8-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum100m
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı49mm
Sensörün yüksekliği1.695mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Alıcının elektrik sarfiyatı8W
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı4W
Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 montaj dirsekli set
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E 301
Note
Not (genel)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.09.2026 18:15