SLC 421-E/R1050-14-RFBC
Ürün numarası:101212692
Arşiv

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP67
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Harici kumanda aygıtlarını kullanarak parametre tahsisi
- Çözünürlük 14 ve 30 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLC 421-E/R1050-14-RFBC
Ürün numarası (sipariş numarası)101212692
EAN (European Article Number)4030661397245
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum25ms
Brüt ağırlık4.460g
Genel veriler - Özellikler
Saat kontrolü olanağı Evet
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Entegre kontaktör kontrolüEvet
Işın kodlama Evet
Gizleme fonksiyonuEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı104
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s14mm
Koruma alanının yüksekliği1.050mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum7m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 12-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum100m
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı49mm
Sensörün yüksekliği1.268mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +70 °C
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Alıcının elektrik sarfiyatı8W
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı4W
Harici kontrol birimi fiş bağlantısıKonektör fişi M8 6-kutup
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirİletici + alıcı, açılı altlık
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSCR 211
Note
Not (genel)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Not (döngü kontrolü)1 veya 2 Çevrimler
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.08.2026 09:00