SLC240COM-ER-0730-35
Ürün numarası:103016254

Ürün açıklaması
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
- Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Entegre kurma aleti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSLC240COM-ER-0730-35
Ürün numarası (sipariş numarası)103016254
EAN (European Article Number)4030661506821
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Bilgi (yazılım sürümü)as of 2017 Version 1.0
Mastar ya da Slave fonksiyonuEvet
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum10ms
Brüt ağırlık1.240g
EN 12198-1'e göre yayılan emisyon seviyesiCategory 0
EN 62471 uyarınca lamba sistemlerinin risk grubu etiketlemesifree group
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilirEvet
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Gizleme fonksiyonuEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı25
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi2
PFH değeri8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi2
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s35mm
Koruma alanının yüksekliği730mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum7m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 5-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum100m
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu33mm
Sensörün genişliği27,8mm
Sensörün yüksekliği771mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz
şoka karşı direnç10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -10 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı, İletici200mA
Çalışma akımı, Alıcı700mA
Electrical data - Control inputs
Tanımlama, kontrol girişleriReset and Test
Anahtarlama eşikleri0 V (LOW)24 V (HIGH)
Manuel başlatma için çalıştırma süresi100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıOSSD 1 and OSSD 2
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıOSSD, short-circuit proof, p-type
Kalıcı akım lr, maximum1mA
Test darbesi aralığı, tipik750ms
Test darbesi süresi, maksimum0,15ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Yük kapasitesi, maksimum0,05µF
Yük endüktivitesi, maksimum2H
notThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Anahtarlama gerilimi0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
notAccording to EN 61131-2
notIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumuOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED konumuReceiver
Pin ataması
KonektörReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Reset Restart interlock (manual reset)
KonektörEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Test Test input
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Slave Series wiring
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 montaj dirsekli set
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E 301
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.09.2026 02:57