SLC440AS-ER-0330-30
Ürün numarası:103007447


Ürün açıklaması
- Çözünürlük 30 mm
- Değer aralığı 0,3 m … 10 m
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Entegre AS-Arayüzü
- Koruma alanı yüksekliği 170 mm - 1770 mm
- Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
- Durum belirteci entegre edilmiş