SLC440AS-ER-0410-14
Ürün numarası:103007450

Ürün açıklaması
- Çözünürlük 14 mm
- Değer aralığı 0,3 m … 7 m
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Entegre AS-Arayüzü
- Koruma alanı yüksekliği 170 mm - 1770 mm
- Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
- Durum belirteci entegre edilmiş
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSLC440AS-ER-0410-14
Ürün numarası (sipariş numarası)103007450
EAN (European Article Number)4030661448008
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Etkili kuralOptoelektronik
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum13ms
Brüt ağırlık930g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Gizleme fonksiyonuEvet
7 segmentli göstergeEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Işın sayısı40
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 62061
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s14mm
Koruma alanının yüksekliği410mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum7m
Lazer diyotun dalga boyu880nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 5-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün Alıcı543mm
Sensörün boyu33mm
Sensörün genişliği27,8mm
Sensörün yüksekliği (İletici)523mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç10 g / 16 ms
Koruma oranıIII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 3.0
AS-i profili S-0.B.F.E
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P1Işın kalitesi düşük
AS-i Parametre bitleri, P2Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P3Aygıt hatası (FID)
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Güç tüketimi, alıcı150mA
Güç tüketimi, verici75mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Nominal sigorta değeri4A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected
Note
Not Gerilim AUX DCstabilised PELV power supply
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.07.2026 22:16