SLC440COM-ER-0890-30
Ürün numarası:103003947

Ürün açıklaması
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Otomatik başlatma veya tekrar çalışma kilidi
- Entegre kurma aleti
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSLC440COM-ER-0890-30
Ürün numarası (sipariş numarası)103003947
EAN (European Article Number)4030661435251
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Bilgi (yazılım sürümü)as of 2026 Version 4.0
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Reaksiyon süresi, maksimum10ms
Brüt ağırlık1.520g
Bluetooth iletim gücü, maksimum2µW
Bluetooth iletim frekansı2.400 … 2.483GHz
EN 12198-1'e göre yayılan emisyon seviyesiCategory 0
EN 62471 uyarınca lamba sistemlerinin risk grubu etiketlemesifree group
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı44
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN 13849-1EN 62061
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s30mm
Koruma alanının yüksekliği890mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,3m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum10m
Lazer diyotun dalga boyu850nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 5-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum100m
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu33mm
Sensörün genişliği27,8mm
Sensörün yüksekliği931mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnciClass 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
şoka karşı dirençClass 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -20 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı, İletici200mA
Çalışma akımı, Alıcı700mA
Electrical data - Control inputs
Tanımlama, kontrol girişleriRelease / restart interlock
Manuel başlatma için çalıştırma süresi100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıOSSD 1 and OSSD 2
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıOSSD, short-circuit proof, p-type
Kalıcı akım lr, maximum1mA
Test darbesi aralığı, tipik750ms
Test darbesi süresi, maksimum0,15ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Yük kapasitesi, maksimum0,05µF
Yük endüktivitesi, maksimum2H
notThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Anahtarlama gerilimi0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
notAccording to EN 61131-2
notIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumuOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED konumuReceiver
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02
LED durumutransmitting and status
LED konumuEmitter
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Pin ataması
KonektörReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
KonektörEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirMounting kit MS-1100set
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E 301
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.09.2026 10:16