SLG 210-E/R0900-04-RF
Ürün numarası:101185672
Arşiv

Ürün açıklaması
- Kontrol Kategorisi 2
- NOT: Mevcut değil! (Yerine: SLG 220)
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSLG 210-E/R0900-04-RF
Ürün numarası (sipariş numarası)101185672
EAN (European Article Number)4030661339788
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001832
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001832
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Çok ışınlı fotoelektrik bariyerinin tasarımı Verici ve alıcı ayrıdır
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Işın mesafesi500mm
Reaksiyon süresi, maksimum5ms
Brüt ağırlık5.220g
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Işın kodlama Evet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi2
Mekanik veriler
Koruma alanının yüksekliği510mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum18m
Lazer diyotun dalga boyu950nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 8-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 5-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu35mm
Sensörün genişliği45mm
Sensörün yüksekliği1.111mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +70 °C
Koruma oranıIII
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Alıcının elektrik sarfiyatı3W
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı2W
Uzunluk veya makine, maximum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirİletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSCR 402R-301
Note
Not (genel)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 06:58