SLG 220
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH
Arşiv
Ürün numarası:
101206641
Ürün açıklaması
Koruma sınıfı IP69K
Koruma sınıfı IP65
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
2-, 3- oder 4-ışın
Değer aralığı den 0,3 m … 30 m
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Sipariş verme kodu
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH | Schmersal - The DNA of Safety