SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- çift yönlü susturma için bütünleşik optik susturma sensörleri
- 2 çapraz tanzim edilmiş sessiz ışık demetleri
- Kontrol Kategorisi 4
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLG 425I)
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Design of multi-ray photoelectric barrier |
Verici ve alıcı ayrıdır |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Işın mesafesi |
400 mm |
Reaksiyon süresi, maksimum |
7 ms |
Brüt ağırlık |
10.000 g |
Genel veriler - Özellikler
Başlangıçta hata sinyali olanağı |
Evet |
sessiz fonksiyon |
Evet |
Override |
Evet |
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı |
1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
3 |
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
4 |
Mekanik veriler
Koruma alanının yüksekliği |
810 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
1 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
2,5 m |
Wave length of the laserdiode |
950 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M23 19-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 5-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
50 mm |
Sensörün genişliği |
60 mm |
Sensörün yüksekliği |
1.076 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektrik sarfiyatı |
6 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı |
3 W |
Uzunluk veya makine, maximum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,5 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
İletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.09.2024 00:41