schmersal_s_icon.png

SLG445-ER-0500-02-01

Ürün numarası: 103005424

Ürün tip tanımı:

SLG445-E/R(1)-01


(1)
0500-02En uç huzmeler arasındaki mesafe 500mm, 2-ışın
0800-03En uç huzmeler arasındaki mesafe 800mm, 3-ışın
0900-04En uç huzmeler arasındaki mesafe 900mm, 4-ışın
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
  • Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
  • En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
  • Entegre kurma aleti
  • çok fonksiyonlu

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SLG445-ER-0500-02-01

Ürün numarası (sipariş numarası)

103005424

EAN (European Article Number)

4030661436388

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-27-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-27-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC001832

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC001832

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Bilgi (yazılım sürümü)

as of 2024 Version 1.0

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

10 ms

Brüt ağırlık

980 g

EN 12198-1'e göre yayılan emisyon seviyesi

Category 0

EN 62471 uyarınca lamba sistemlerinin risk grubu etiketlemesi

free group

Genel veriler - Özellikler

sessiz fonksiyon

Evet

Override

Evet

Saat kontrolü olanağı

Evet

Tekrar harekete geçme kilidi

Evet

Işın kodlama

Evet

7 segmentli gösterge

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performans seviyesi, en fazla

e

Kontrol kategorisi

4

PFH değeri

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun

3

Görev süresi

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

500 mm

Koruma alanının yüksekliği

500 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0,3 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

12 m

not

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Lazer diyotun dalga boyu

880 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

100 m

kesme

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 12-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 4-kutup

Konektör (mekanik)

with metal thread

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

33 mm

Sensörün genişliği

27,8 mm

Sensörün yüksekliği (Alıcı)

621 mm

Sensörün yüksekliği (İletici)

611 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +50 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz

şoka karşı direnç

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Koruma oranı

III

Elektriksel veriler

İşletim voltajı

24 VDC -10 % / +10 %

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Uzunluk veya makine, maximum

100 m

Çalışma akımı, İletici

200 mA

Çalışma akımı, Alıcı

700 mA

Electrical data - Power supply external devices

Tanımlama, güç kaynağı

ML

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Çalışma akımı

250 mA

Electrical data - Control inputs

Tanımlama, kontrol girişleri

S1, S2, MSG 1 and MSG 2

Anahtarlama eşikleri

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Çalışma aralığı

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Manuel başlatma için çalıştırma süresi

50 … 1500 ms

not

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Tanımlama, kontaktör EDM'yi kontrol eder (geri besleme döngüleri)

D_IN

Anahtarlama eşikleri

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Çalışma aralığı

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Harici cihazların tepki süresi, maksimum

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Tanımlama, güvenlik çıktıları

OSSD 1 and OSSD 2

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,25 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

OSSD, short-circuit proof, p-type

Kalıcı akım lr, maximum

1 mA

Test darbesi aralığı, tipik

750 ms

Test darbesi süresi, maksimum

0,1 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C3

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

C2

C3

Yük kapasitesi, maksimum

2,2 µF

Yük endüktivitesi, maksimum

2 H

not

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Anahtarlama gerilimi

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

not

According to EN 61131-2

not

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

İletim direnci, maximum

2,5 Ω

Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01

LED durumu

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information

LED konumu

Receiver

Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02

LED durumu

transmitting and status

LED konumu

Emitter

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling

Pin ataması

Konektör

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

0 VDC power supply

PIN 3

Release S1 Input Release S1

PIN 4

OSSD 1 Safety output 1

PIN 5

D_OUT Operating Mode

PIN 6

OSSD 2 Safety output 2

PIN 7

Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used

PIN 8

Input Release S2

PIN 9

Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM

PIN 10

Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2

PIN 11

Not used

PIN 12

Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1

Konektör

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

2 montaj dirsekli set

Aksesuarlar

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E 301

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.07.2025 22:16