SMS 3 100-100
Ürün numarası:101138352
Arşiv

Ürün açıklaması
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SMS 4/ SMS 5)
- Son derece sağlam sürüm
- Modüler anahtarlama hasır sistemi
- İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
- Bakım gerektirmez
- 100% hareket ettirme yüzeyi
- Kolay monte edilir
- Kaymayan yüzey
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Ek sonlandırma direnci gerektirmez
- Ek taban plakası gerektirmez
- 4-tel bağlama kablosu
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSMS 3 100-100
Ürün numarası (sipariş numarası)101138352
EAN (European Article Number)4030661281193
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-34-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-34-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-34-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002887
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002887
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13850
Malzeme dayanıklılığı (asit)İyi ila muhteşem
Yüzey işleme maddesi / yüzey malzemesiplastisol
Reaksiyon süresi, maksimum50ms
Brüt ağırlık23.000g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)>> 1 milyon devre aralığı AT yapı örneği kontrollü
Aktivasyon kuvveti, maksimum300N
Müsaade edilen yük20N/mm2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine6m
kesmeveya makine
Kablo kesiti, maximum4 x 0,75 mm²
Çekirdek kesiti18AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk1.000mm
Genişlik1.000mm
Yükseklik12mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +50 °C
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (su)Mükemmel
Malzeme dayanıklılığı (alkol)İyi
Malzeme dayanıklılığı (aldehit)İyi ila muhteşem
Malzeme dayanıklılığı (mineral asitler)İyi ila muhteşem
Malzeme dayanıklılığı (organik asitler)İyi ila muhteşem
Malzeme dayanıklılığı (petrol)Orta ila iyi
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ)İyi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.09.2026 09:57