SMS 4-750-1200
Ürün numarası:101215876

Ürün açıklaması
- Sağlam tasarım
- Modüler anahtarlama hasır sistemi
- İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
- Bakım gerektirmez
- Kolay monte edilir
- Kaymayan yüzey
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Ek sonlandırma direnci gerektirmez
- Ek taban plakası gerektirmez
- 4-tel bağlama kablosu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSMS 4-750-1200
Ürün numarası (sipariş numarası)101215876
EAN (European Article Number)4030661404523
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-34-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-34-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-34-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002887
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002887
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Yüzey işleme maddesi / yüzey malzemesiPolyurethane PUR
Shore sertliği78 ±5 A
Gramaj25kg/m2
Reaksiyon süresi, maksimum25ms
BakımAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Brüt ağırlık27.000g
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilirEvet
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Not (kategori)To max. 52,000 switching cycles/year with max. 60% contact load; deviating applications on request.
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet150N
Not (Hareket ettirici kuvvet)Yuvarlak gövdeli Ø 80 mm
Aktif olmayan sınır16mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine6m
kesmeveya makine
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,34mm²
Çekirdek kesiti22AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk1.200mm
Genişlik750mm
Yükseklik14mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +60 °C
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (su)dirençli
Malzeme dayanıklılığı (%10 asit)dirençli
Malzeme dayanıklılığı (%10 alkali)dirençli
Malzeme dayanıklılığı (benzin)dirençli
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ)dirençli
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.09.2026 13:23