SRB-E-232ST-CC
Ürün numarası:103016575

Ürün açıklaması
- STOP 0 / 1 Fonksiyon
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- 2 Emniyetli çıkışlar STOP 0
- 3 emniyet kontaktları STOP 1
- Alışılmışın dışındaki gecikme 0 … 30
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSRB-E-232ST-CC
Ürün numarası (sipariş numarası)103016575
EAN (European Article Number)4030661510408
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, hata koduEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı6
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı1
Emniyet kontakları sayısı, DURDUR 13
Güvenli dijital çıkış sayısı, STOP 02
Sinyal çıkışlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi01
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Diagnostik Kapsama (DC) Seviyesi> 94%
PFH değeri1,25 x 10⁻⁸/h
PFD değeri5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Güvenlik sınıflandırması - güvenli dijital çıkışlar
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri2,66 x 10⁻⁹/h
PFD değeri2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Removable cage terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik98mm
Derinlik115mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp, röle çıkışı4kV
Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp, yarı iletken çıkış0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -20 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum19,2VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi3W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik10ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik10ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik150ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik150ms
Anahtarlama frekansı, maximum0,3Hz
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Electrical data - Safety digital outputs
Gerilim düşümü Ud, maksimum0,5V
Kalıcı akım lr, maximum1mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-122A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Electrical data - Safe relay outputs
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum6A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,1A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum1A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarBaustein-StatusDahili çalışma gerilimi UiFault codes
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik bariyerleriIşıklı güvenlik perdesiKoruma sistemimenteşeli emniyetli koruma
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.09.2026 02:14