SRB-E-301MC-CC
Ürün numarası:103016932

Ürün açıklaması
- 1 sinyal kontağı
- Kat. 4 / PL e ve bis SIL 3 e kadarki uygulamalar için uygun
- 1 ya da 2 kanallı sinyal değerlendirmesi
- Başlatma / geri besleme devresi denetimi
- Seçime bağlı kısa devre tanımı
- 3 emniyetli kontak durdurma kategorisi 0
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSRB-E-301MC-CC
Ürün numarası (sipariş numarası)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriCCCcULusIFA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı5
Açıcıların sayısı2
Emniyet kontakları sayısı, DURDUR 03
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Diagnostik Kapsama (DC) Seviyesi> 99%
PFH değeri6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajIEC 60715 uyarınca norm kızaklar için hızlı sabitleme
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıEN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.2 mm², esnek0.2 mm², sağlam0.25 mm², flexible with conductor ferrule
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek1.5 mm², flexible with ferrule1.5 mm², sağlam
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Removable cage terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik98mm
Derinlik115mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Elektriksel güç tüketimi2,9W
Elektriksel güç tüketimi5VA
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum1A
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda gecikmeden çıkma, maximum50ms
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, maksimum120ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Anahtarlama frekansı, maximum0,3Hz
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
Tanımlama, kontaktör EDM'yi kontrol eder (geri besleme döngüleri)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileriX1 und X2
Çalışma aralığı en 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2UB: Besleme gerilimi mevcut
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik bariyerleriIşıklı güvenlik perdesiKoruma sistemimenteşeli emniyetli koruma
Application Conditions – Permissible Installation Altitude
Additional information on permissible installation altitude up to 4,000 mThe values specified in the technical data apply when the product is used at installation altitudes of up to and including 2,000 m above sea level.
At installation altitudes above 2,000 m and up to a maximum of 4,000 m above sea level, the following rest
Overvoltage category, Insulation valuesIII
Degree of pollution, Insulation values2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs50V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs0,8kV
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum50VAC
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum6A
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.10.2026 21:36