SRB031MC-24V/1,1SEC
Ürün numarası:101190685

Ürün açıklaması
- Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun
- 3 emniyet kontaktları, STOP 1
- 1 Sinyal çıkışı
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
- Örneğin emniyetli ışık ızgaraları/perdeleri gibi potansiyellere bağlanmış çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSRB031MC-24V/1,1SEC
Ürün numarası (sipariş numarası)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı4
Açıcıların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Sinyal çıkışlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi01
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans Seviyesi, Durak 1, ilad
Kategori, durdurma 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 1> 60%
PFH değeri, durdur 12,00 x 10⁻⁷/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi2W
Elektriksel güç tüketimi4,9VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik1.100ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik1.100ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik perdesiKoruma sistemi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.10.2026 03:19