SRB101EXi-1A
Ürün numarası:101196285
Arşiv

Ürün açıklaması
- Otomatik reset fonksiyonu
- 1 emniyet kontağı
- Acil stop kontrol aygıtlarının sinyal işleme durumu için uygun, interlock-
ing ekipmanı, vs
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSRB101EXi-1A
Ürün numarası (sipariş numarası)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriATEXIECExINMETROPESO
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Patlama koruması bölgeleri2
Patlama koruması kategorisi3G
Patlama koruması işaretiD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Genel veriler
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık230g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı5
Açıcıların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Görev süresi15Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç10 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -10 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Çalışma aralığı57mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Elektriksel güç tüketimi3W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum20ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik300ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum30Ω
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X2. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.If only one external relay or contactor is used to switch the load, the system can be classified in Control Category 3 to ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactor” can be substantiated and is documented, e.g. by using a reMonitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS rangeThe feedback circuit monitors the position of the contactors KA and KB.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure a guard door up to PL e and Category 4
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 14:10