SRB206SQ-230V
Ürün numarası:101174016
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 emniyet kontaktları, STOP 0
- 6 Sinyal verme çıkışları
- 6 adet emniyetli koruma kapısına kadar çoklu değerlendirme
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Yedek ürün numarası101177163
Ürün tip tanımıSRB206SQ-230V
Ürün numarası (sipariş numarası)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık400g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı6
LED sayısı4
Açıcıların sayısı12
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Sinyal çıkışlarının sayısı6
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilad
Kategori, durdurma 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0> 60%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁷/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur2
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı48 ... 240 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Nominal çalışma gerilimi48 ... 240 VAC
Çalışma akımı275mA
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum48VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum240VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum48VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum240VAC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-156A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-136A
Elektriksel güç tüketimi6,8W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum30ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik50ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0. kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuHalatlı acil stop anahtarlarıKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)A single failure in the sensors does not cause the safety to be lostAutomatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.If more guard doors are monitored, they must be connected according to the wiring tableIf the single failure occurs, the safety function will be maintained. Some, although not all, errors will be recognised. An accumulation of unrecognised errors could cause the safety function to be lost.Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R); cross-wire monitoring and feedback circuit (H2)Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.09.2026 16:40