SRB219IT-24VAC/DC
Ürün numarası:101158208
Arşiv

Ürün açıklaması
- Üstün tanılama ve görüntüleme için çok fonksiyonlu emniyetli röle modülü.
- Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
- Örneğin emniyetli ışık ızgaraları/perdeleri gibi potansiyellere bağlanmış çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun
- 1 + 8 Sinyal verme çıkışları
- 2 emniyet kontaktları, STOP 0;
1 emniyet kontağı, STOP 1 (ayarlanabilir 1 … 30 s)
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Yedek ürün numarası101159512
Ürün tip tanımıSRB219IT-24VAC/DC
Ürün numarası (sipariş numarası)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık360g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı7
Açıcıların sayısı2
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmesiz yarı iletken çıkışların sayısı7
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmeli yarı iletken çıkışlarının sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Sinyal çıkışlarının sayısı8
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Durdurma kategorisi01
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Performans Seviyesi, Durak 1, ilad
Kategori, durdurma 04
Kategori, durdurma 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 1> 60%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH değeri, durdur 12,00 x 10⁻⁷/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Stop 1, aşağıdaki uygulamalar için uygundur2
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı200mA
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi4,4W
Elektriksel güç tüketimi5,2VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum15ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik60ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik200ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2Konum rölesi K3Konum rölesi K5
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik perdesiKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)"Start function / Reset button: The function "trailing edge" is programmed by means of the "AF" switch located underneath the housing cover (switch position = 1). The automatic start is programmed by bridging terminals X3/X5 and by switching the "AF" switConnect potential p-type outputs of safety light grids/curtains to S12/S22. The devices must have the same reference potential.Early switch-off of time delay: The drop-out delay time can be ended early via the input RT. The input RT makes it possible to "switch off" the time-delayed enabling circuit 37/38 before the set time has elapsed."F1 = hibrid sigortaF2 = Çıkışlara sinyal sağlamak için sigortaFor 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S21/S22 + S31/S32For 2-channel control with cross-wire monitoring, connect the NC contact to S11/S12 and S31/S32 and bridge S21/S22Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2). (example without cross-wire monitoring)Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.Setting of the drop-out delay time is carried out by means of a potentiometer from the front of the enclosure.The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit.The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.Time delay: The time-delayed safety enable 37/38 is adjustable for 1 to 30 seconds drop-out delay (see setting intructions).
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.11.2026 01:46