SRB301ST 230V
Ürün numarası:101170099

Ürün açıklaması
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101177167
Ürün tip tanımıSRB301ST 230V
Ürün numarası (sipariş numarası)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriCCCcULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı3
Açıcıların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Diagnostik Kapsama (DC) Seviyesi> 99%
PFH değeri2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı48 ... 240 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Nominal çalışma gerilimi48 ... 240 VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum48VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum240VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum48VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum240VAC
Elektriksel güç tüketimi2,8VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik80ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,1A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarKonum rölesi K1Konum rölesi K2
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuHalatlı acil stop anahtarlarıKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals S12/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.For 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S12/S22Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2).Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control recognises cable break in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.10.2026 11:49