SRB301ST-24V-(V.2)
Ürün numarası:103006151

Ürün açıklaması
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
- Örneğin emniyetli ışık ızgaraları/perdeleri gibi potansiyellere bağlanmış çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun
- Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSRB301ST-24V-(V.2)
Ürün numarası (sipariş numarası)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
NotDiscontinued product
Onaylar
VerileriCCCcULusTILVATÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık280g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı5
Açıcıların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik120mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç10 g / 11 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi2W
Elektriksel güç tüketimi4,9VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik100ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik25ms
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum32ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik15ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) QS: cross-wire short detection status (LED on when cross-wire short detection active).
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2Operating voltage UB
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik bariyerleriKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals S12/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.Connect potential p-type outputs of safety light grids/curtains to S12/S22. The devices must have the same reference potential. QS-switch = nQSF1 = hibrid sigortaFor 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S12/S22 (QS-switch = nQS)Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2).Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.Switch setting: The cross-wire short detection function (factory default) is programmed by means of the switch located underneath the front cover of the module: Pposition nQS (top): no cross-wire short protection, suitable for 1-channel applications and aThe control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.10.2026 20:28