SRB303SQP-SS-24V
Ürün numarası:103008086

Ürün açıklaması
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSRB303SQP-SS-24V
Ürün numarası (sipariş numarası)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık480g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı3
LED sayısı4
Emniyet kontakları sayısı, DURDUR 03
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD değeri1,80 x 10⁻⁴
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıEN 60947-1
kesmeSabit ya da esnekVida bağlantısı, tak
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik120mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç10 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi3W
Elektriksel güç tüketimi7,5VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik50ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik80ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik15ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Electrical data - Safe relay outputs
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum6A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiPosition relay K1/K2UB: Besleme gerilimi mevcut
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Emniyetli kenarlar
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.07.2026 11:23