SRB401EM-230V
Ürün numarası:101182857
Arşiv

Ürün açıklaması
- Kontakt genişlemesi için genişleme modülü
- 4 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Yedek ürün numarası101196811
Ürün tip tanımıSRB401EM-230V
Ürün numarası (sipariş numarası)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık260g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı1
Açıcıların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı230 VAC -15 % / +6 %
Nominal çalışma gerilimi230VAC
Çalışma akımı50mA
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum195.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum243.8VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum195.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum243.8VAC
Elektriksel güç tüketimi1W
Elektriksel güç tüketimi1VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum35ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik30ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarPosition relay K1/K2
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Relay outputs: 1-channel control of the expander module is suitable for contact reinforcement or multiplication of the connected safety relay module.Terminals X1 and X2 of the expander module must be connected to the feedback circuit or reset circuit of the safety relay module.The wiring diagram shows the control of the expander module by a SRB... safety relay module with the guard doors closed and in de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.10.2026 08:22