SRB402NE 230V
Ürün numarası:101178397

Ürün açıklaması
- Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun (bu bağlamda entegre akım ve gerilim sınırlayıcıları)
- Kontaktsız bir konum sonu anahtarı veya hız düşürme anahtarı bağlamanın olasılığı
- 2 emniyet kontaktları, kapatma seviyesi 1;
2 emniyet kontaktları, kapatma seviyesi 2 - 2 Sinyal verme çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101178532
Ürün tip tanımıSRB402NE 230V
Ürün numarası (sipariş numarası)101178397
EAN (European Article Number)4250116202423
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık550g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı2
LED sayısı7
Açıcıların sayısı4
Emniyet kontaktlarının sayısı4
Sinyal çıkışlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
PFH değeri2,00 x 10⁻⁸/h
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı230 VAC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi230VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum195.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum253VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum195.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum253VAC
Elektriksel güç tüketimi6W
Elektriksel güç tüketimi7,8VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik80ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2Konum rölesi K3Konum rölesi K5
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Güvenlik sensörüKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)(H2) = Geri besleme devresiRelay outputs: Suitable for 1 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit.The example shows a 1-channel control with contact A for a guard door monitor; of which at least one contact has positive break; with external reset button (R).The wiring diagram is shown with non-actuated limit switches and in de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.09.2026 04:24