SSG-SB-L
Ürün numarası:-

Ürün açıklaması
- Sağlam tasarım
- çift kanallı sistem
- Kolay monte edilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSSG-SB-L
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MalzemePU flexible foam
Yüzey işleme maddesi / yüzey malzemesiPolyurethane PUR
Genel veriler - Özellikler
Önceden çekilmiş kablo sayısı1
Hat tellerinin sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri3,16 x 10⁻⁷/h
Not (PFH değeri)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Hareket ettirici kuvvet600N
Not (Hareket ettirici kuvvet)Yuvarlak gövdeli Ø 80 mm
Müsaade edilen yük3.35N/mm2
Not (Müsaade edilen yük)Yuvarlak gövdeli Ø 80 mm
Etkin anahtarlama aralığı, minimum-45°
Etkin anahtarlama aralığı, maksimum+45°
Mekanik veriler - Boyutlar
Çekirdek kesiti0,34mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik, minimum200mm
Genişlik, maximum3.000mm
Height, minimum80mm
Yükseklik, maximum300mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi2
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB 301STSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Special design on request
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.10.2026 12:42