SSW301HV-115V
Ürün numarası:101182592
Arşiv

Ürün açıklaması
- Arıza güvenlikli duraklama monitörleri
- Bu bozulmaya dayanıklı duraklama monitörü, işletmeye alma sırasında bir istenen değer için ayarlama yapma gereksiniminin bulunmadığı özel bir avantaja sahiptir.
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- ISO 13849-1' e uygun kontrol kategorisi 4
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSSW301HV-115V
Ürün numarası (sipariş numarası)101182592
EAN (European Article Number)4250116202607
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık500g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı5
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
kesmeSabit ya da esnekVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik90mm
Yükseklik83mm
Derinlik127mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı115 VAC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi115VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum97.8VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum126.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum97.8VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum126.5VAC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum4W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum15ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, (durma algılandıktan sonra), yaklaşık7.000ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlaranahtarlama koşuluERR: hata işlevli kusurOUT, yeşil: yetkilendirilmiş çalışmaUB: Besleme gerilimi mevcut
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)emniyetli duraklama kontrolu
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)OUT: Enabling safety contacts 13-14, 23-24 closed
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.09.2026 23:42