SSW303HV-2S
Ürün numarası:103037586

Ürün açıklaması
- Arıza güvenlikli duraklama monitörleri
- 3 emniyet kontaktları
- E.m.k. kontrol etmek suretiyle sensörsüz olarak duraklamayı algılama
- Üç fazlı motorlara doğrudan bağlantı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSSW303HV-2S
Ürün numarası (sipariş numarası)103037586
EAN (European Article Number)4030661546438
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriCCCcULusIFA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık500g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı3
LED sayısı5
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
PFH değeri, durdur 02,00 x 10⁻⁸/h
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
kesmeSabit ya da esnekVida bağlantısı, tak
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik120mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci5 ... 9 Hz, Genlik 3.5 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp8kV
Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp, röle çıkışı6kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -10 % / +20 %
İşletim voltajı24 ... 230 VAC
arta kalan dalga10%
Gerilim aralığı tipiAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Nominal çalışma gerilimi24 ... 230 VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum21.6VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum253VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum21.6VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum253VAC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum4W
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum8,5VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum15ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, (durma algılandıktan sonra), yaklaşık2.000ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum6A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlaranahtarlama koşuluERR: hata işlevli kusurOUT, yeşil: yetkilendirilmiş çalışmaUB: Besleme gerilimi mevcut
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)emniyetli duraklama kontrolu
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.10.2026 15:12