STPLC1
Ürün numarası:101024774

Ürün açıklaması
- Döşeme üstü sabitlme için dişli delikli kaynaklı konstrüksiyon
- yükseklik ayarı olmadan
- yok Ara halka
- çift el ayak kontrollü istasyon olarak kullanılmak için operatör paneli SEP.. İle kombine edilebilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSTPLC1
Ürün numarası (sipariş numarası)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-92-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002024
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002024
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiÇelik
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Muhafaza rengiRAL 7016
Brüt ağırlık17.400g
notçift el kontrol için uygun: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Genel veriler - Özellikler
ayak switchi montajı için uygun (koruyucu kapakla birlikte) Evet
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik400mm
Yükseklik838mm
Derinlik400mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 01:26