STW-SL-08
Ürün numarası:-

Ürün açıklaması
- Up to 6000 mm total length
- Three different profile section sizes available
- Angled special forms on request
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSTW-SL-08
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Yüzey işleme maddesi / yüzey malzemesiNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri2,00 x 10⁻⁸/h
Not (PFH değeri)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Müsaade edilen yük15N/mm2
Not (Müsaade edilen yük)Yuvarlak gövdeli Ø 80 mm
Etkin anahtarlama aralığı, minimum-15°
Etkin anahtarlama aralığı, maksimum+15°
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo, 2-kutup
Çekirdek kesiti0,34mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik, minimum120mm
Genişlik, maximum6.000mm
Aktüatörün genişliği 40mm
Aktüatörün yüksekliği61mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı+5 ... +50 °C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi2
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB 303SQP-SS
Note
Not (genel)Special design on request
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.11.2026 00:15